Opublikuj swoje produkty
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
    DURAVIT AG

    009940 Starck T Toilet paper holder

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Opis
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Chrome 125x83x131 mm - 0099401000
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Black Matt 125x83x131 mm - 0099404600
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStarck-T-Toilet-paper-holder-125x83x131-mm-009940
    • Rodzina produktuToilet accessories
    • Grupa produktuToilet paper holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)131
    • Szerokość (mm)125
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011196
    • Nazwa ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania