Opublikuj swoje produkty
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
    DURAVIT AG

    Architec alcove tub white - 700441

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    Opis
    • Duravit Architec Alcove Bathtub, Rectangular, Installation Type: Alcove, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Right, Includes support frame, Overflow: Yes, Overflow position: Foot end, Capacity gal: 29 gal, Internal Depth: 15 3/8 ", Height with Panel: 18 ", Packaging type: Single-packed - 700441000000090

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyarchitec-alcove-tub-white-700441
    • Rodzina produktuArchitec
    • Grupa produktuBathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-11-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)18
    • Szerokość (cale)60
    • Głębokość (cale)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)99.21
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania