Opublikuj swoje produkty
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
    DURAVIT AG

    Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Maximum slip resistance when showering highest anti-slip class for wet barefoot areas (slip-resistance class C)
    • with overflow
    Opis
    • Duravit Aurena Bathtub Rectangular Type of installation: built-in White Matt Material: Polymer cast DuroCast Smooth Number of backrests: 1 Variable Overflow: Yes Waste outlet position: Foot end Overflow position: Foot end Capacity: 133 l Internal depth: 460 mm - 700548000000000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyaurena-bathtub-1700x750-mm-700548
    • Rodzina produktuTubs + spa
    • Grupa produktuBathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)480
    • Szerokość (mm)1700
    • Głębokość (mm)750
    Dodatkowe informacje
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs