Opublikuj swoje produkty
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
    DURAVIT AG

    Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(9 recenzje)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Includes chrome overflow clip
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Opis
      • Duravit Bacino Washbowl, 420 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 0325420000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybacino-above-counter-bathroom-sink-032542
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuWashbowl
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)420
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeE1010
    • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment