Opublikuj swoje produkty
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
    DURAVIT AG

    Body 164x105x164 mm - GK0900

    • Connection size of water supply: DN15
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    Opis
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900000000
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900001000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBody-164x105x164-mm-GK0900
    • Rodzina produktuBody
    • Grupa produktuBody
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)164
    • Szerokość (mm)164
    • Głębokość (mm)105
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010160
    • Nazwa ETIMAccessories for thermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures