Opublikuj swoje produkty
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
    DURAVIT AG

    C.1 Shower system C1428007

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(40 recenzje)
    • Connection size of water supply: DN15
    • Cool casing: the body of the tap does not heat up, thus preventing painful contact or burns
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • Height-adjustable hand shower holder
    • One handle
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
    • Spray mode can be changed by turning the jet disc
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    Opis
      • Duravit C.1 Shower System, Single lever shower mixer, 310x1200x460 mm, Diameter of showerhead: 230 mm, Black Matt, S-connections - C14280007010
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyc1-shower-system-c14280007
    • Rodzina produktuC.1
    • Grupa produktushower systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)310
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)9.95
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures