Opublikuj swoje produkty
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
    DURAVIT AG

    Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Simple installation: faucet is connected to the angle valves via flexible connection hoses
    • Smooth and durable ceramic cartridge
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    Opis
    • Duravit Circle 3 Hole bath mixer Chrome Water connection: Flexible connecting hoses 1/2" Ceramic cartridge recommended operating pressure: 1 - 5 bar Diverter valve Flow rate (3 bar): 25 l/min - CE5260000010
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycircle-3-hole-bath-mixer-ce5260000
    • Rodzina produktuFaucets & Showers
    • Grupa produktu3 Hole bath mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)239
    • Szerokość (mm)240
    • Głębokość (mm)256
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)3.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets