Opublikuj swoje produkty
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
    DURAVIT AG

    D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Opis
    • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, Type of installation: built-in, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Right, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Left, Overflow position: Foot end, Capacity: 140 l, Internal depth: 400 mm - 700406000000090
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-code-bathtub-white-1525x813-mm-700406
    • Rodzina produktuTubs + spa
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)1525
    • Głębokość (mm)813
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)37
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath