Opublikuj swoje produkty
D-Code Floorstanding bidet White High Gloss 560 mm - 224110
D-Code Floorstanding bidet White High Gloss 560 mm - 224110
D-Code Floorstanding bidet White High Gloss 560 mm - 224110
D-Code Floorstanding bidet White High Gloss 560 mm - 224110
    DURAVIT AG

    D-Code Floorstanding bidet White High Gloss 560 mm - 224110

    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With faucet deck
    • with overflow
    Opis
      • Duravit D-Code Floorstanding bidet, 560 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 22411000002
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-code-bidet-floor-standing-224110
    • Rodzina produktuBidet
    • Grupa produktuFloorstanding bidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)385
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)560
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)20.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures