Opublikuj swoje produkty
D-Code rectangular bathtub 700102
D-Code rectangular bathtub 700102
D-Code rectangular bathtub 700102
D-Code rectangular bathtub 700102
    DURAVIT AG

    D-Code rectangular bathtub 700102

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(7 recenzje)

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow

    Opis
      • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, 1500x750 mm, Height with panel: 550 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 95 l - 700102000000000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-code-rectangular-bathtub-700102
    • Rodzina produktuBathtubs & Wellbeing
    • Grupa produktubathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)750
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)19.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures