Opublikuj swoje produkty
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Opis
    • Duravit D-Code Shower tray, Rectangular, White, Material: Sanitary acrylic, Waste outlet position: Corner, Height: 85 mm - 
      720095000000000

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-code-shower-tray-1400x700-mm-720095
    • Rodzina produktuTubs + spa
    • Grupa produktuShower trays
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)85
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)20.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011443
    • Nazwa ETIMShower tray
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers