Opublikuj swoje produkty
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
    DURAVIT AG

    D-Code Cistern White - 094010

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Opis
      • Duravit D-Code Cistern, White, Incl. mechanism, 3-6 l, Dual Flush, Water connection position: Bottom left, 3/8" - 0940100004
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-code-tank-094010
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuCistern
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)375
    • Szerokość (mm)390
    • Głębokość (mm)175
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)13.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010204
    • Nazwa ETIMAccessories, shower/WC
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures