Opublikuj swoje produkty
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White - 006731

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Opis
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: No, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0067310000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-code-toilet-seat-white-006731
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuToilet seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyDuroplast
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011196
    • Nazwa ETIMToilet seat