Opublikuj swoje produkty
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002819
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002819
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White High Gloss - 002819

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With soft close for gentle, silent closure of seat and lid
    Opis
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0028190000 Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0028190021
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-code-toilet-seat-white-high-gloss-002819
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuToilet seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)41
    • Szerokość (mm)374
    • Głębokość (mm)433
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyDuroplast
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)2.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011196
    • Nazwa ETIMToilet seat