Opublikuj swoje produkty
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
    DURAVIT AG

    D-Code Towel rail 009924

    • Easy-care and durable chrome surface
    • One arm
    • Wall-mounted installation

    Opis
      • Duravit D-Code Towel rail, Chrome, 648x80x48 mm, Number of arms: 1 - 0099241000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-code-towel-rail-009924
    • Rodzina produktuBathtubs & Wellbeing
    • Grupa produktuwash area accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)48
    • Szerokość (mm)648
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Waga netto (kg)0.69
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings