Opublikuj swoje produkty
700471 D-Neo Bathtub
700471 D-Neo Bathtub
700471 D-Neo Bathtub
700471 D-Neo Bathtub
700471 D-Neo Bathtub
    DURAVIT AG

    700471 D-Neo Bathtub

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Opis
    • Duravit D-Neo Bathtub, Rectangular, 1500x750 mm, built-in, Interior colour White, , Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 125 l - 700471000000000

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-neo-bathtub-700471
    • Rodzina produktuD-Neo
    • Grupa produktuBathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)485
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)750
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)21
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania