Opublikuj swoje produkty
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
    DURAVIT AG

    700486 D-Neo Bathtub

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(8 recenzje)
    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Freestanding
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless panel, as if from a single cast
    • Without overflow
    Opis
      • Duravit D-Neo Bathtub, Oval, 1600x750 mm, Height with panel: 600 mm, Freestanding, Seamless panel, White Matt, Polymer cast, DuroCast Plus, Number of backrests: 2 Left, Right, Incl. support frame, Overflow: No, Waste outlet position: Middle, 295 l - 700486000000000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-neo-bathtub-700486
    • Rodzina produktuD-Neo
    • Grupa produktuBathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)475
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)750
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)106
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures