Opublikuj swoje produkty
792432 D-Neo Bathtub support
792432 D-Neo Bathtub support
792432 D-Neo Bathtub support
    DURAVIT AG

    792432 D-Neo Bathtub support

    D-Neo Bathtub support White 1770x770x580 mm
    Opis
      • Duravit D-Neo Bathtub support, Rectangular, 1770x770x580 mm, Side wall: straight - 792432000000000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-neo-bathtub-support-792432
    • Rodzina produktuD-Neo
    • Grupa produktuBathtub support
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)580
    • Szerokość (mm)1770
    • Głębokość (mm)770
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)6.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 17 11
    • OmniClass TitleBathtub Enclosures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures