Opublikuj swoje produkty
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
    DURAVIT AG

    D-Neo Cistern White 395x180x360 mm - 094415

    • Attachment-mounting
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Opis
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150005
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 4,5 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150085
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD-Neo-Cistern-094415
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuCistern
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)360
    • Szerokość (mm)395
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)12.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010204
    • Nazwa ETIMAccessories, shower/WC
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures