Opublikuj swoje produkty
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
    DURAVIT AG

    D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510

    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With faucet deck
    • with overflow
    Opis
      • D-Neo Floor-mounted bidet White High Gloss 580 mmDuravit D-Neo Floorstanding bidet, 580 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2295100000
      • Duravit D-Neo Floorstanding bidet, 580 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22951000001
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-neo-floor-mounted-bidet-229510
    • Rodzina produktuBidets
    • Grupa produktuFloorstanding bidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)370
    • Głębokość (mm)580
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)29.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures