Opublikuj swoje produkty
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
    DURAVIT AG

    D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161

    3.9 z 5 gwiazdek3.9(8 recenzje)
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Seat ring ergonomically shaped for a comfortable sitting position
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    Opis
      • Duravit D-Neo Toilet seat, White High Gloss, Removable Seat, 376x441x43 mm - 0021610000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-neo-toilet-seat-002161
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuToilet seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)43
    • Szerokość (mm)376
    • Głębokość (mm)441
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDuroplast
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)2.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011196
    • Nazwa ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures