Opublikuj swoje produkty
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
    DURAVIT AG

    D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Washdown model: for minimal odours
    Opis
    • Duravit D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: washdown model, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation - 2502092000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-neo-toilet-wall-mounted-for-shower-toilet-seat-white-high-gloss-575-mm-250209
    • Rodzina produktuBathroom ceramics
    • Grupa produktuToilets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)360
    • Szerokość (mm)375
    • Głębokość (mm)575
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet