Opublikuj swoje produkty
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035760 D-Neo Undermount sink

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(8 recenzje)
    • 1 washbasin
      • 1 washing area
      • Glazed rear wall: enables freestanding use, e.g. placing faucet or mirror behind basin.
      • Ideal for single bore faucets
      • Includes chrome overflow clip
      • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
      • Suitable for installing with furniture
      • With faucet deck
      • with overflow
      Opis
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded - 0357600027
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded, WonderGliss - 03576000271
      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyd-neo-undermount-sink-035760
      • Rodzina produktuD-Neo
      • Grupa produktuUndermount sink
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2021-05-14
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)170
      • Szerokość (mm)600
      • Głębokość (mm)440
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyCeramika
      • Waga netto (kg)11.1
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
      • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
      • UNSPSC nameSanitary ware
      • UNSPSC code301815
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
      • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
      • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
      • OmniClass Number23-21 43 23
      • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles
      • CSI UniFormat II CodeE1010
      • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment