Opublikuj swoje produkty
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035860 D-Neo Undermount sink

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Without overflow
    Opis
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded - 0358600079
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded, WonderGliss - 03586000791
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-neo-undermount-sink-035860
    • Rodzina produktuD-Neo
    • Grupa produktuUndermount sink
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)9.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CodeE1010
    • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment