Opublikuj swoje produkty
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
    DURAVIT AG

    760475 D-Neo Whirltubs

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Opis
      • Duravit D-Neo Whirltub, Rectangular, Jet Project, 1800x800 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 50 Hz, 190 l - 760475000JP1000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd-neo-whirltubs-760475
    • Rodzina produktuD-Neo
    • Grupa produktuWhirltubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)485
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)41
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_99
    • Uniclass 2015 DescriptionWhirlpool baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 17 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWhirlpool Tubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures