Opublikuj swoje produkty
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
    DURAVIT AG

    DuraSquare Metal console 003110

    • Comes partly assembled
    • Easy-care and durable chrome surface
    • For installation under the washbasin
    Opis
      • Duravit DuraSquare Metal console, 516x333x400 mm, Partly assembled - 0031101000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydurasquare-metal-console-003110
    • Rodzina produktuDuraSquare
    • Grupa produktubathroom sinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)516
    • Głębokość (mm)333
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)4.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings