Opublikuj swoje produkty
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
    DURAVIT AG

    DuraStyle Bathtub White 1400x800 mm - 700233

    • Bath rim drilling possible: a bath rim fitting can be mounted on the bath tub
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Opis
    • Duravit DuraStyle Bathtub, Rectangular, 1400x800 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 220 l, Internal depth: 560 mm, Height with panel: 715 mm - 700233000000000

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuraStyle-Bathtub-1400x800-mm-700233
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)585
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)26
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures