Opublikuj swoje produkty
DuraStyle Bathtub White  1700x700 mm - 700294
DuraStyle Bathtub White  1700x700 mm - 700294
DuraStyle Bathtub White  1700x700 mm - 700294
DuraStyle Bathtub White  1700x700 mm - 700294
    DURAVIT AG

    DuraStyle Bathtub White 1700x700 mm - 700294

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Opis
      • Duravit DuraStyle Bathtub, Rectangular, 1700x700 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Left, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 140 l, Internal depth: 460 mm, Height with panel: 600 mm - 700294000000000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuraStyle-Bathtub-1700x700-mm-700294
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)480
    • Szerokość (mm)1700
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures