Opublikuj swoje produkty
DuraStyle Hand sink White High Gloss 450 mm - 070845
DuraStyle Hand sink White High Gloss 450 mm - 070845
DuraStyle Hand sink White High Gloss 450 mm - 070845
DuraStyle Hand sink White High Gloss 450 mm - 070845
    DURAVIT AG

    DuraStyle Hand sink White High Gloss 450 mm - 070845

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(9 recenzje)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Space-saving: Due to its small size, it is ideal for bathrooms with a small floor plan or the guest bathroom
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • Without overflow
    Opis
      • Duravit DuraStyle Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 0708450000
      • Duravit DuraStyle Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, WonderGliss - 07084500001
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuraStyle-Hand-sink-450-mm-070845
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuHand sink
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)115
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)335
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)9.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures