Opublikuj swoje produkty
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
    DURAVIT AG

    DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • Large flush water volume: 5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Opis
    • Duravit DuraStyle One-piece toilet, 715 mm, Elongated, White High Gloss, Dual Flush, Flush water quantity: 5 / 3,5 l, extractor/siphon jet, Flushing rim: Closed, Outlet drain: vertical, Flush operation position: Top, Distance of rear panel/outlet: 305 mm - 2157010083
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydurastyle-one-piece-toilet-white-high-gloss-715-mm-215701
    • Rodzina produktuBathroom ceramics
    • Grupa produktuToilets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)725
    • Szerokość (mm)385
    • Głębokość (mm)715
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)55
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet