Opublikuj swoje produkty
DuraStyle Siphon cover - 085831
DuraStyle Siphon cover - 085831
DuraStyle Siphon cover - 085831
    DURAVIT AG

    DuraStyle Siphon cover - 085831

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    Opis
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss - 0858310000
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08583100001
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuraStyle-Siphon-cover-085831
    • Rodzina produktuPillars
    • Grupa produktuSiphon cover
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)270
    • Szerokość (mm)175
    • Głębokość (mm)230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)5.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011331
    • Nazwa ETIMSiphon cover
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures