Opublikuj swoje produkty
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
    DURAVIT AG

    DuraStyle tank 093500

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Opis
      • Duravit DuraStyle Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left, 3/8", UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0935000005
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydurastyle-tank-093500
    • Rodzina produktuDuraStyle
    • Grupa produktutoilet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)370
    • Szerokość (mm)390
    • Głębokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)13.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilet tanks
    • UNSPSC code30181515
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets