Opublikuj swoje produkty
DuraStyle Vanity basin 037260
DuraStyle Vanity basin 037260
DuraStyle Vanity basin 037260
    DURAVIT AG

    DuraStyle Vanity basin 037260

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Without overflow

    Opis
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 525 mm, Overflow: No - 0372600000
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 525 mm, Overflow: No, WonderGliss - 03726000001
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydurastyle-vanity-basin-037260
    • Rodzina produktuDuraStyle
    • Grupa produktuVanity basin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-11
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)9.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_70
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures