Opublikuj swoje produkty
DuraStyle Wooden frame   940x440x805 mm - DS9883
DURAVIT AG

DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS9883

3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)
  • One shelf, perfectly sized for storing bathroom accessories
Opis
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988300776
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988300777
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988300976
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988300977
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988301476
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988301477
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988301876
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988301877
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988302276
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988302277
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988304376
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988304377
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988304976
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988304977
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988309176
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988309177
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDuraStyle-Wooden-frame--940x440x805-mm-DS9883
  • Rodzina produktuVanity units
  • Grupa produktuWooden frame
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)805
  • Szerokość (mm)940
  • Głębokość (mm)440
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Kod ETIMEG017210
  • Nazwa ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-19 31 17
  • OmniClass TitleSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings