Opublikuj swoje produkty
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
    DURAVIT AG

    DuraSystem Actuator Plate WD5002

    • Superimposed
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Opis
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Glass, White - WD5002012000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuraSystem-actuator-plate-WD5002
    • Rodzina produktuActuator plates
    • Grupa produktuMechanical flush plate for WC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)157
    • Szerokość (mm)230
    • Głębokość (mm)14
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures