Opublikuj swoje produkty
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
    DURAVIT AG

    DuraSystem Electronic flush plate for WC 230x10x157 mm - WD5003

    • Individually adjustable hygienic flush for optimal pipe flushing, even when absent
    • Night light function: Illuminated indoor pool ensures appropriate orientation and safety in the dark, without interrupting the rest of the body with too bright light
    • Superimposed
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Opis
      • Duravit DuraSystem Electronic flush plate for WC A2, Mains connection, Glass, White - WD5003012000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuraSystem-Electronic-flush-plate-for-WC--230x10x157-mm-WD5003
    • Rodzina produktuActuator plates
    • Grupa produktuElectronic flush plate for WC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)157
    • Szerokość (mm)230
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)2.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures