Opublikuj swoje produkty
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
    DURAVIT AG

    DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Opis
    • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1, Plastic, White , Dual Flush, Flush operation: Mechanical, Flush operation technology: Manual, Type of installation: surface mounted, Incl. installation frame, Including mounting kit, Incl. push rod - WD5008011000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydurasystem-mechanical-actuator-plate-for-wc-a1-wd5008
    • Rodzina produktuActuator plates
    • Grupa produktuMechanical actuator plate for WC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)147
    • Szerokość (mm)217
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Waga netto (kg)0.31
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC000006
    • Nazwa ETIMCover plate for installation units