Opublikuj swoje produkty
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
    DURAVIT AG

    DuraSystem Mechanical flush plate for WC 217x10x147 mm - WD5001

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Opis
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Plastic, White - WD5001011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Plastic, Chrome High Gloss - WD5001021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Plastic, Black Matt - WD5001031000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuraSystem-Mechanical-flush-plate-for-WC--217x10x147-mm-WD5001
    • Rodzina produktuActuator plates
    • Grupa produktuMechanical flush plate for WC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)147
    • Szerokość (mm)217
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures