Opublikuj swoje produkty
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Opis
    • Duravit Duravit No.1 Built-in basin, Washbasin version: Installation, 550x400 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, grounded, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 03955500282 Duravit Duravit No.1 Built-in basin, Washbasin version: Installation, 550x400 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, grounded, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0395550017
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyduravit-no-1-built-in-basin-550-mm-039555
    • Rodzina produktuBathroom ceramics
    • Grupa produktuWashbasins
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)10.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin