Opublikuj swoje produkty
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501

    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Floorstanding installation
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Large flush water volume: 4.8 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Single flush
    • Suitable for barrier-free applications
    Opis
    • Duravit Duravit No.1 One-piece toilet, 715 mm, Elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 4,8 l, extractor/siphon jet, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: vertical, Flush operation position: Left, Distance of rear panel/outlet: 305 mm - 2195010002
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyduravit-no-1-one-piece-toilet-white-high-gloss-715-mm-219501
    • Rodzina produktuBathroom ceramics
    • Grupa produktuToilets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)365
    • Głębokość (mm)715
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)41.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet