Opublikuj swoje produkty
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • With faucet deck
    • with overflow
    Opis
    • Duravit Duravit No.1 Semi-recessed washbasin, Washbasin version: Installation, 550x460 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Type of mounting: counter top, Incl. fixings for installation in wooden consoles, Underside glazed - 03765500002
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyduravit-no-1-semi-recessed-washbasin-white-high-gloss-550-mm-037655
    • Rodzina produktuBathroom ceramics
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)14.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin