Opublikuj swoje produkty
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 002079

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Opis
      • Duravit Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 0020790000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuravit-No1-Toilet-seat-373x430x43-mm-002079
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuToilet seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)43
    • Szerokość (mm)373
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDuroplast
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)2.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011196
    • Nazwa ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings