Opublikuj swoje produkty
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
    DURAVIT AG

    Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007

    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    Opis
      • Duravit Hand shower, Black Matt, Ø 101 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 14 l/min, Silicone nubs - UV0650007046
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHand-shower-246x101x50-mm-UV0650007
    • Rodzina produktuHand shower set
    • Grupa produktuHand shower
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)246
    • Głębokość (mm)101
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads