Opublikuj swoje produkty
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    Opis
      • Duravit Happy D.2 Toilet seat, White High Gloss, Removable Seat, 359x430x43 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0064510000
      • Duravit Happy D.2 Toilet seat, Anthracite Matt, Removable Seat, 359x430x43 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Anthracite, Wrap over - 0064511300
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHappy-D2-Toilet-seat-359x430x43-mm-006451
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuToilet seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)43
    • Szerokość (mm)359
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDuroplast
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wBułgaria
    • Waga netto (kg)2.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011196
    • Nazwa ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings