Opublikuj swoje produkty
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
    DURAVIT AG

    Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010

    Duravit Showers & Accessoires Head shower Set, Chrome, Material: BrassPlastic, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0752001010

    Opis
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
      • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
      • Wall installation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhead-shower-set-250-chrome-high-gloss-uv0752001010
    • Rodzina produktuFaucets & Showers
    • Grupa produktuHand shower set
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)138
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)548
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Waga netto (kg)0.89
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice