Opublikuj swoje produkty
WD1030 Installation element wet installation for WC
WD1030 Installation element wet installation for WC
WD1030 Installation element wet installation for WC
WD1030 Installation element wet installation for WC
    DURAVIT AG

    WD1030 Installation element wet installation for WC

    • Comes partly assembled
    • For wet installation
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Opis
      • Duravit DuraSystem Installation element wet installation for WC, 422x80x912 mm - WD1030000000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyInstallation-element-wet-installation-for-WC-WD1030
    • Rodzina produktuInstallation elements
    • Grupa produktuInstallation element wet installation for WC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)912
    • Szerokość (mm)422
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)5.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
    • Kod ETIMEG017910
    • Nazwa ETIMAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets