Opublikuj swoje produkty
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
    DURAVIT AG

    Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957

    • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall-mounted installation
      Opis
        • Duravit Karree Brush set, Chrome, Accent colour: White Matt, Wall-mounted, 95x95x350 mm - 0099571000
      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyKarree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
      • Rodzina produktuToilet accessories
      • Grupa produktuBrush set
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2023-03-29
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)350
      • Szerokość (mm)95
      • Głębokość (mm)95
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyChrom
      • Materiał dodatkowySzkło
      • Zaprojektowano wNiemcy
      • Wyprodukowano wChiny
      • Waga netto (kg)1.5
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
      • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
      • Kod ETIMEC010555
      • Nazwa ETIMLavatory brush set
      • UNSPSC nameSanitary ware
      • UNSPSC code301815
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
      • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
      • OmniClass Number23-31 25 00
      • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
      • CSI UniFormat II CodeE2010
      • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings