Opublikuj swoje produkty
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
    DURAVIT AG

    Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(22 recenzje)
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Opis
      • Duravit Karree Toilet paper holder, Chrome, 138x138x115 mm - 0099551000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKarree-Toilet-paper-holder-138x138x115-mm-009955
    • Rodzina produktuToilet accessories
    • Grupa produktuToilet paper holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)115
    • Szerokość (mm)138
    • Głębokość (mm)138
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste