Opublikuj swoje produkty
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
    DURAVIT AG

    Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959

    • Easy-care and durable chrome surface
    • One arm
    • Wall-mounted installation
    Opis
      • Duravit Karree Towel rail, Chrome, 70x668x35 mm, Number of arms: 1 - 0099591000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKarree-Towel-rail-70x668x35-mm-009959
    • Rodzina produktuWash area accessories
    • Grupa produktuTowel rail
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)35
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)668
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.65
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings