Opublikuj swoje produkty
L-Cube Console White Matt - LC103C01818
L-Cube Console White Matt - LC103C01818
    DURAVIT AG

    L-Cube Console White Matt - LC103C01818

    Duravit L-Cube Console, colour value White Matt, Number of cut-outs: 2, Number of washing areas: 2, Tap hole drillings possible, Incl. console supports: No - LC103C01818

    Opis
      • 100% quality: Carefully handcrafted and completely manufactured in Germany using the latest technology, for the highest quality standards
      • 2 washing areas enable simultaneous use
      • Insensitive to moisture: No open edges to protect against water and high humidity
      • Wall installation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyl-cube-console-white-matt-lc103c01818
    • Rodzina produktuBathroom furniture
    • Grupa produktuVanity units
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)45
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)19
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe